Solenoid valve VZWD-B-L-M22C-M-N18-20-V-36-1-A1-40-R1

8214424

GTIN: 4052568826635

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.1 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1/8 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico