Solenoid valve VZWD-B-L-M22C-M-N18-15-V-36-2A-A1-80-R1
8214442
GTIN: 4052568826758
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.07 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1/8 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico