Solenoid valve VZWD-B-L-M22C-M-N14-52-V-36-3A-A1-10-R1
8214477
GTIN: 4052568826994
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.47 m³/h
Connessioni della valvola di processo
1/4 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico