Solenoid valve VZWD-B-L-M22C-M-G14-64-V-36-1-A1-4.5-R1

8214497

GTIN: 4052568788254

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.64 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico