Solenoid valve VZWD-B-L-M22C-M-G14-15-V-30-1-A1-26

8214533

GTIN: 4052568788612

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.07 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico