Solenoid valve VZWD-B-L-M22C-M-G14-20-V-36-1-A1-40

8214546

GTIN: 4052568788742

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.1 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico