Solenoid valve VZWD-B-L-M22C-M-G18-15-V-36-2A-A1-80-R1

8214554

GTIN: 4052568788827

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.07 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico