Solenoid valve VZWD-B-L-M22C-M-G18-25-V-36-2A-A1-35
8214570
GTIN: 4052568830601
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.15 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico