Solenoid valve VZWD-B-L-M22C-M-G18-20-V-30-3A-A1-22

8214591

GTIN: 4052568789190

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.1 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico