Solenoid valve VZWD-B-L-M22C-M-G14-40-V-36-1-A1-15-R1

8214600

GTIN: 4052568789282

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.36 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico