Solenoid valve VZWD-B-L-M22C-M-G14-30-V-30-2A-A1-15
8214605
GTIN: 4052568789336
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore ad azionamento diretto
Portata Kv
0.25 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico