Blocco di controllo VOFT-L14-T62-MZT2-G18-1M8RL-2APC
8219317
GTIN: 4052568903053
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tensione d'esercizio
24 V DC
Design
Saracinesca a pistone
Tipo di reset
Molla meccanica
Grado di protezione
IP65