Blocco di controllo VOFT
Für sicherheitsbezogene Anwendungen nach ISO 13849 die passende Lösung - VOFT Entlüftungsventil mit Schaltstellungsabfrage.
- Valvole di controllo direzione 6/2 con rilevamento della posizione di commutazione
- Si presta per funzioni di sicurezza a norma DIN 13849
- Disponibile nelle versioni a 1 e 2 canali
- Ideale anche per gli aggiornamenti di sicurezza in caso di retrofit delle macchine