Regolatore di portata unidirezionale VFOE-LE-T-G18-Q6-F1A
8223995
GTIN: 4052568771744
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
165 l/min
Larghezza tra i piatti
13 mm
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-6
Componente di regolazione
Manopola con arresto