Regolatore di portata unidirezionale VFOE-LE-T-G14-Q6-F1A
8223997
GTIN: 4052568771768
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
400 l/min
Larghezza tra i piatti
16 mm
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-6
Componente di regolazione
Manopola con arresto