Cavo motore NEBM-H17G12-FH-5-Q9N-R3LEG14
8226144
GTIN: 4052568780012
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina ibrido
Collegamento elettrico 1, connettore
M21x1
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore
RJ45 ed estremità aperta
Lunghezza del cavo
5 m