Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPI-1.8L-3-G18-0L6H-A4-S1D

8230842

GTIN: 4052568783891

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Intervallo di regolazione di pressione
0 bar - 6 bar
Pressione di lavoro
6 bar - 8 bar
Intervallo di tensione d'esercizio DC
21.6 V - 27.6 V