Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPI-1.8L-3-G18-1V1H-V1-S1D
8230849
GTIN: 4052568784102
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Intervallo di regolazione di pressione
-1 bar - 1 bar
Pressione di lavoro
1 bar - 2 bar
Intervallo di tensione d'esercizio DC
21.6 V - 27.6 V