Valvola di inserimento MS4N-EM1-AQP
8232828
GTIN: 4052568777920
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
3/8 NPT
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2200 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 14 bar
Tipo di azionamento
Manuale