Valvola di inserimento MS6-EM1-AGF
8232876
GTIN: 4052568782412
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
8700 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 18 bar
Tipo di azionamento
Manuale