Filtro-regolatore MS6-LFR-AGF-D7-C-R-M
8232919
GTIN: 4052568782481
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
4000 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
5 µm