Regolatore di pressione MS6-LR-AGF-D7

8233000

GTIN: 4052568782597

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
5500 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 12 bar
Isteresi di pressione max.
0.25 bar