Cavo motore NEBM-M17G12-EH-2.5-Q9N-LE12

8234028

GTIN: 4052568784911

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina ibrido
Collegamento elettrico 1, connettore
M17x0,75
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore
Estremità aperta
Lunghezza del cavo
2.5 m