Valvola di inserimento progressivo MS4-EDE-1/4-V24-AD13-B
8236747
GTIN: 4052568803018
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2000 l/min
Pressione di lavoro
3 bar - 7 bar
Tipo di azionamento
Elettrico