Attuatore oscillante DFPD-E-33-RP-90-RS60-F05

8243768

GTIN: 4052568811808

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
23.5 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F05
Collegamento albero
T14