Attuatore oscillante DFPD-E

Der DFPD E ist der effiziente Schwenkantrieb für Standardanwendungen mit kompaktem Design, reduziertem Luftverbrauch und maximaler Flexibilität in der Integration.
  • Fino al 20 % di riduzione del consumo d'aria per una maggiore efficienza energetica
  • Design compatta e leggero
  • Ottimizzato per applicazioni standard
  • Tecnologia affidabile cremagliera-pignone per movimenti precisi
  • Opzioni di installazione flessibili e varie misure disponibili
  • Pressione di esercizio fino a 8 bar per svariati scenari di impiego