Attuatore oscillante DFPD-E-18-RP-90-RS60-F0305
8248782
GTIN: 4052568811716
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
13.4 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F0305
Collegamento albero
T11