Attuatore oscillante DFPD-E-N-18-RP-90-RD-F0305

8254865

GTIN: 4052568811938

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
1/8 NPT
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
18.5 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F0305
Collegamento albero
T11