Attuatore oscillante DFPD-E-N-33-RP-90-RS40-F05
8254915
GTIN: 4052568811846
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
1/8 NPT
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
15.7 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F05
Collegamento albero
T14