Attuatore oscillante DFPD-E-N-185-RP-90-RS40-F0710
8254919
GTIN: 4052568815721
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
1/4 NPT
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
85 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F0710
Collegamento albero
T22