Trasduttore PE PEN-M5

8625

GTIN: 4052568008819

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di tensione d'esercizio DC
12 V - 30 V
Pressione di lavoro
-1 bar - 8 bar
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Attacco pneumatico
M5
Collegamento elettrico
a 3 fili - Cavo - Estremità aperta