Sensore di finecorsa SDK-3-PK-3
8714
GTIN: 4052568111236
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
16 l/min
Dimensione nominale
0.6 mm
porta di lavoro pneumatica
PK-3
Pressione di lavoro
0 bar - 8 bar