Serbatoio per aria compressa VZS
Serbatoio dell'aria secondo DIN EN 286-1 in acciaio rivestito. Volume fino a 20 l, corrisponde a AD 2000.
- Compensazione delle fluttuazioni di pressione e come accumulatori in caso di consumo d'aria improvviso
- Fornitura di grandi quantità di aria compressa per l'alimentazione di attuatori a impulsi veloci
- Con attacco per scarico condensa
- Conforme alla direttiva 2014/29/CE e della norma EN 286-1
- Fluido di lavoro: aria compressa, vuoto, acqua