Asse a cinghia dentata EGC-HD-TB
La versione per impieghi gravosi EGC-HD-TB con 2 guide offre una capacità di carico ancora maggiore rispetto all'asse standard a cinghia dentata EGC-TB, pur mantenendo la stessa elevata risposta dinamica e velocità. Si distingue anche per i grandi carichi e le corse lunghe.
- Con guida per carichi pesanti
- Asse per alte velocità e accelerazioni
- Per carichi e coppie elevate, elevate forze di avanzamento
- Binario DUO di guida precisa e resistente
- Il motore può essere montato su 4 lati
- Per un carico laterale massimo fino a 900 Nm
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo