1. Tecnologia di guida innovativa sviluppata internamente
- Elevata rigidità
- Capacità di carico della guida superiore alla media
- Peso ridotto
- Movimento della slitta preciso e silenzioso, quasi privo di vibrazioni, per l'intero campo di corsa fino a 2,5 m
- Ridimensionamento possibile: peso inferiore, dimensioni di installazione ridotte, costi ridotti
- Movimento della slitta quasi privo di vibrazioni e molto fluido
- Velocità elevate su tutto il campo di corsa fino a 8,5 m
- Durata elevata
2. Soluzione innovativa con nastro di copertura in acciaio inox
- Rinvio del nastro magnetico senza sfregamento dei componenti sul lato esterno
- Superficie pulita, assenza di abrasione all'esterno
- Emissione di particelle ridotta al minimo per l'utilizzo in clean room
- Penetrazione ridotta dello sporco in condizioni ambientali complesse
3. Due varianti di profilo
Wide (ELGD-TB-WD): altezza del profilo ridotta per dimensioni di installazione inferiori e sistemi di manipolazione più compatti
- Elevata rigidità torsionale con peso inferiore e costi ridotti
- 30% più leggero, rigidità e capacità di carico comunque simili a quelle dell'asse con larghezza del profilo standard
- Altezza complessiva ridotta del 30%: forze di avanzamento comunque simili a quelle dell'asse con altezza del profilo standard
Normal (ELGD-TB): sezione trasversale del profilo quadrata con design ottimizzato
4. Diverse opzioni di slitta
- Slitta lunga e seconda slitta libera
- Per coppie assiali e momenti trasversali maggiori e carichi più elevati
- Ulteriori opzioni di fissaggio
- Durata più lunga grazie al carico ridotto e suddiviso della guida con la seconda slitta
Esempio di applicazione con seconda slitta: soluzione Pick and Place doppia semplice e flessibile
- Struttura molto compatta con movimento indipendente di entrambi gli assi Z
- Guida lunga dell'asse Z per un'elevata rigidità anche a velocità e carichi elevati
5. Design ottimizzato del profilo
- Flusso di potenza e assorbimento della coppia ottimizzati
- Rigidità elevata
- Corse lunghe fino a max. 8,5 m
6. Posizioni del motore a scelta
7. Materiali diversi per le cinghie dentate
- Poliuretano (PU2) con rivestimento tessile per una lunga durata e una maggiore resistenza ai fluidi lubrificanti di raffreddamento. I tiranti in acciaio consentono la trasmissione di forze elevate e un'ottima controllabilità dinamica dell'asse
- Poliuretano (PU1) senza rivestimento ma con tirante in acciaio per applicazioni nel settore alimentare
8. Sicurezza grazie al rilevamento opzionale dei sensori
- Sensore di finecorsa induttivo SIES-8M come contatto NC/NO con uscita di commutazione PNP e NPN in classe di protezione IP67
- Montaggio semplice e senza materiale aggiuntivo di massimo 2 sensori nella scanalatura del profilo
- Montaggio a filo senza bordi di disturbo al di fuori della sezione trasversale di trasmissione
- I sensori possono essere facilmente aggiunti o riposizionati in un secondo momento