Asse con trasmissione a vite EGC-HD-BS
La versione per impieghi gravosi EGC-HD con 2 guide offre una capacità di carico ancora maggiore rispetto all'asse a vite standard EGC-BS, oltre a velocità e precisione superiori.
- Con guida per carichi pesanti
- Asse per un'elevata precisione e ripetibilità
- Con vite a sfera integrata
- Per carichi e coppie massime
- Binario DUO di guida precisa e resistente
- Per un carico laterale massimo fino a 900 Nm
- Ideale come asse base per portali lineari e assi a sbalzo
- Il supporto mandrino opzionale permette la massima velocità di tragitto
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo