• Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams

Gli assi a vite ELGC-BS si distinguono per il mandrino e la guida a ricircolo di sfere interni, protetti da un nastro di copertura in acciaio inossidabile fissato in modo permanente, nonché per il loro design ottimizzato in termini di peso. Sono sinonimo di un funzionamento preciso e regolare e possono essere installati sia in orizzontale che in verticale.

Gli elementi di fissaggio per il montaggio asse/asse consentono il montaggio diretto degli assi vite ELGC-BS con gli assi a cinghia dentata ELGC-TB e la mini slitta EGSC senza una piastra di adattamento aggiuntiva.

1. Nastro di copertura

Il nastro di copertura in acciaio inossidabile, fissato in modo permanente, protegge la guida e il mandrino, o la cinghia dentata

2. Montaggio del motore

Montaggio del motore ELGC-BS

Libera scelta di posizioni del motore, direzioni di uscita, vari kit assiali e paralleli; adattabili anche in un momento successivo

3. Sistema di montaggio "one-size-down"

Combinazione dell'asse di base con l'asse di assemblaggio successivo, più piccolo, senza adattatore aggiuntivo

4. Giunto integrato

Giunto molto compatto integrato nell'asse a vite. Di facile sostituzione in caso di manutenzione, compatibile con kit assiale e parallelo

5. Doppio cuscinetto compatto

Doppio cuscinetto compatto ELGC-BS

Potenti cuscinetti a doppia sfera integrati nell'asse per assorbire forze motrici e coppie, integrati nell'asse per risparmiare spazio

6. Guida

Guida ELGC-BS

Guida a ricircolo di sfere integrata con una lunga via utile, nonché un binario di guida rigido e preciso per assorbire forze maggiori

7. Rilevamento delle posizioni

Rilevamento della posizione con sensori di finecorsa SMT-8M, ad un prezzo competitivo