Attuatore lineare DGC-K
Attuatore lineare senza stelo ideale per corse lunghe e senza perdite. Senza guida integrata per semplici funzioni di azionamento.
- Design compatto: 30% più compatto rispetto alla struttura del DGC-G
- Attuatore base senza guida per semplici funzioni di azionamento
- Ideale per applicazioni con carichi non elevati
- Design simmetrico
- Produzione sostenibile grazie alla riduzione dell'uso dei materiali