Audit di efficienza energetica dell'aria compressa GFAA

I nostri esperti analizzano l'intera rete di aria compressa, dalla sala compressori all'applicazione pneumatica. Rilevano quando l'aria compressa viene utilizzata in modo inefficiente, individuano le perdite e formulano raccomandazioni per l'ottimizzazione.
  • Analisi di efficienza energetica certificata TÜV dell'intero sistema ad aria compressa secondo la norma DIN EN ISO 11011
  • Disponibile in tre pacchetti, a seconda del numero di compressori presenti
  • Analisi della condizione attuale della rete completa di aria compressa, dal compressore all'applicazione pneumatica
  • Documentazione dei risultati secondo UNI EN ISO 11011
  • Fino al 60% di risparmio per i sistemi pneumatici
  • Miglioramento della produttività e dell'Overall Equipment Effectiveness (OEE)
  • Esercizio sostenibile grazie al controllo dell'efficienza energetica dell'impianto dell'aria compressa