Balancer kit YHBP
Con i bilanciatori servo-pneumatici è possibile spostare facilmente grandi masse con la semplice pressione di un dito. L'elemento centrale è la potente e sicura soluzione di attuatore YHBP di Festo, con rilevamento automatico del peso estremamente rapido e sicurezza fino al Livello di performance d.
- Forze operative molto basse, solo 10 N
- Per applicazioni che implicano il movimento di carichi pesanti in sequenze definite e ripetitive
- Rilevamento automatico del peso in modo estremamente rapido per una vasta gamma di varianti nei processi di produzione
- Con funzioni di sicurezza
- I singoli componenti vengono consegnati montati nel quadro di comando, su una piastra di montaggio o smontati