Cavo di collegamento KVI

  • Per connessione fieldbus con filetto M9x0,5
  • Cavo di collegamento tra l'unità di valvole e il comando
  • Cavo di collegamento tra l'unità di valvole e i moduli ingressi/uscite
  • Cavo di collegamento tra il comando e i moduli ingressi/uscite
  • Pre-assemblato su entrambe le estremità
  • Adatto per l'impiego con catena porta cavi
  • Lunghezza del cavo 0,25 ... 8 m
  • Con cavo in PUR
  • Temperatura ambiente -20 ... +80 °C