Cavo di collegamento NEBS
- Per l'attacco con forma costruttiva rettangolare L1, dimensione griglia 5,8 mm
- Per filetto M12x1 con codifica A secondo EN 61076-2-101
- Per filetto M16x0,75
- Cavo di collegamento per il sensore di pressione SPAN
- Grado di protezione IP40, IP65, IP67, IP69K, quando montata
- Lunghezza del cavo 0,5 ... 10 m
- Con cavo in PVC o PUR
- Temperatura ambiente -40 ... +70 °C