Cavo di collegamento NEBU

Sistema di cavi modulari con possibilità di combinazione illimitate per connettori femmina, lunghezze e differenti qualità dei cavi. E’ l’ideale per il collegamento di ogni tipo di componente elettrico con connettore M8 e M12 come sensori di finecorsa, sensori di pressione, sensori di portata ecc…
  • Cavi di collegamento con connettore maschio/connettore femmina a 5 poli M12x1, con codifica A secondo EN 61076-2-101 e sezione nominale del conduttore di 1 mm² (NEBU-M12G5-E-...-Q8N-...)
  • Cavi di collegamento schermati con connettore femmina a 8 pin M12x1, con codifica A secondo EN 61076-2-101 (NEBU-M12W8-K-...)
  • Cavo di collegamento con connettore femmina di rete G7/8, codificato secondo NFPA/T3.5.29 R1-2007 (NEBU-G78W5-...)