Cavo di collegamento NEBX
Serie universale di cavi di collegamento per tutte le valvole singole di Festo
- Tutte le interfacce elettriche disponibili in una serie (interfacce standard, M8 / M12 così come MH1)
- Diverse lunghezze adeguate dei cavi da 2,5 ... 10 m e lunghezza x opzionale
- Compatibile con tutte le bobine elettromagnetiche e le tensioni delle valvole singole disponibili; in alcuni casi dotato di circuito di protezione e LED
- Adatto per catene portacavi
- Varianti adatte alla produzione di batterie secondo F1A