Cilindro compatto, a effetto doppio, pollici ADN
Cilindro ISO a norma ISO 21287 con ammortizzazione fissa o autoregolante con elevata varianza.
- Stelo con filetto femmina o maschio
- È richiesto fino al 50% in meno di spazio rispetto ai cilindri a norma confrontabili secondo ISO 15552
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione