Cilindro compatto CDC

progettazioneCilindro ISO molto compatto a norma ISO 21287. Progettazione facile da pulire e maggiore protezione anticorrosione. Ampia gamma di varianti per applicazioni specifiche, ampia gamma di opzioni di stelo.
  • A norma ISO 21287
  • È richiesto fino al 50% in meno di spazio rispetto ai cilindri a norma confrontabili secondo ISO 15552
  • Design per permettere una facile pulizia
  • Maggiore protezione contro la corrosione
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Stelo con filetto femmina o maschio
  • Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione