Cilindro guidato DGRF

Combina precisione e rigidità e include guarnizioni conformi FDA e grasso NSF-H1. Disponibile in opzione con sistema di ammortizzazione della posizione terminale auto-regolante PPS e guarnizione per funzionamento a secco.
  • Design per permettere una facile pulizia
  • Maggiore protezione contro la corrosione
  • Lubrificazione e guarnizioni nella versione base approvate dalle norme FDA
  • Possibilità di montaggio igienico dei sensori
  • Design compatto con elevata precisione di guida e capacità di carico
  • Lunga durata grazie alla guarnizione opzionale per funzionamento a secco
  • L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità