L'affidabilità ha un nome: DFM. L'attuatore guidato, con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato, convince grazie a proprietà di guida ottimali, robustezza e flessibilità . Sicuro, flessibile e resistente, anche in caso di coppie elevate.
Con le sue due diverse varianti di guida, il DFM è in grado di muovere fino al 100 % di masse in più rispetto ai suoi concorrenti.
Grazie alle diverse opzioni di assemblaggio e di attacco dell'aria, il DFM si adatta in modo flessibile a qualsiasi applicazione.
La combinazione tra attuatore lineare e potente unità di guida, consente al DFM di muovere masse elevate in sicurezza, anche in uno spazio di installazione ridotto.
Il DFM fa parte della nostra gamma centrale, ed è pertanto rapidamente disponibile in tutto il mondo.
Grazie alle migliori proprietà di guida, il DFM è molto più resistente e durevole rispetto alla concorrenza.