Cilindro ISO con perno di bloccaggio DSBC-C
Cilindro profilato a norma ISO 15552 con unità di bloccaggio sullo stelo del pistone. Ampia gamma di opzioni di montaggio. Senza misure supplementari in conformità ai requisiti minimi di legge, il prodotto non è adatto come componente rilevante per la sicurezza nei sistemi di controllo.
- L'asta del pistone può essere tenuta in qualsiasi posizione
- Arresto dello stelo per periodi prolungati, anche in caso di carichi alternati, oscillazioni della pressione di esercizio o perdite di pressione nel sistema
- Configurazione dei fori di fissaggio conforme a ISO 15552
- Stelo con filetto femmina o maschio
- Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione