Cilindro stopper EFSD
Arresto delicato e semplice: è possibile utilizzare l'arresto elettrico per il trasporto di merci di peso compreso tra 0,25 e 100 kg senza un controllore motore aggiuntivo, collegandolo direttamente al PLC. L'alimentazione, la comunicazione e la logica sono effettuate direttamente dal dispositivo stesso.
- Configurazione rapida e semplice delle linee di trasferimento senza aria compressa
- Per l'arresto delle merci in transito di peso compreso tra 0,25 kg e 100 kg
- Messaggi di stato e di errore per la diagnosi visiva
- Regolato tramite I/O digitale di un controllore ad es. terminale CPX, per una messa in servizio semplificata
- Interfaccia di montaggio per facilitare il fissaggio sulle linee di trasferimento
- Potenza ammortizzazione regolabile